Cuscinetti assiali completi

81114T2 - NTN

81114T2

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro foro ralla AI - WS70 mm
D - Diametro esterno ralla AE95 mm
d1 - Diametro esterno ralla AI - WS95 mm
D1 - Diametro foro ralla AE - GS72 mm
T - Altezza reggispinta18 mm
Dw - Diametro dei Corpi volventi7,5 mm
Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini70 mm
Dc - Diametro esterno gabbia a rullini95 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Gabbia a rulliniK81114T2
Ralla (Anello Interno) WSWS81114
Ralla (Anello Esterno) GSGS81114
Ea - Diametro esterno del rullo90,1 mm
Eb - Diametro interno del rullo73,7 mm
Peso0,365 kg
Peso gabbia a rullini0,097 kg
Peso Ralla WS0,135 kg
Peso Ralla GS0,135 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico76,5 kN
C0a - Capacità carico assiale statico257 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale31,5 kN
N lim - Velocità limite lub grasso730 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio2900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI90 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE74 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm