Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro foro ralla AI - WS | 140 mm |
| D - Diametro esterno ralla AE | 180 mm |
| d1 - Diametro esterno ralla AI - WS | 178 mm |
| D1 - Diametro foro ralla AE - GS | 142 mm |
| T - Altezza reggispinta | 31 mm |
| Dw - Diametro dei Corpi volventi | 12 mm |
| Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini | 140 mm |
| Dc - Diametro esterno gabbia a rullini | 180 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1 mm |
| Gabbia a rullini | K81128 |
| Ralla (Anello Interno) WS | WS81128 |
| Ralla (Anello Esterno) GS | GS81128 |
| Ea - Diametro esterno del rullo | 172,5 mm |
| Eb - Diametro interno del rullo | 147,8 mm |
| Peso | 1,95 kg |
| Peso gabbia a rullini | 0,45 kg |
| Peso Ralla WS | 0,75 kg |
| Peso Ralla GS | 0,75 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 206 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 815 kN |
| Cua - Coefficiente limite carico assiale | 86 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 380 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub olio | 1500 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | da min - Diametro minimo spalla AI | 172 mm |
| Db max - Diametro massimo spalla AE | 147 mm |
| ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1 mm |