Cuscinetti assiali completi

81132 - NTN

81132

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 811

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro foro ralla AI - WS160 mm
D - Diametro esterno ralla AE200 mm
d1 - Diametro esterno ralla AI - WS198 mm
D1 - Diametro foro ralla AE - GS162 mm
T - Altezza reggispinta31 mm
Dw - Diametro dei Corpi volventi12 mm
Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini160 mm
Dc - Diametro esterno gabbia a rullini200 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Gabbia a rulliniK81132
Ralla (Anello Interno) WSWS81132
Ralla (Anello Esterno) GSGS81132
Ea - Diametro esterno del rullo192,5 mm
Eb - Diametro interno del rullo167,8 mm
Peso2,19 kg
Peso gabbia a rullini0,5 kg
Peso Ralla WS0,84 kg
Peso Ralla GS0,84 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico221 kN
C0a - Capacità carico assiale statico930 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale95 kN
N lim - Velocità limite lub grasso330 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio1300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI192 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE167 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm