Cuscinetti assiali completi

81207T2 - NTN

81207T2

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 812

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro foro ralla AI - WS35 mm
D - Diametro esterno ralla AE62 mm
d1 - Diametro esterno ralla AI - WS62 mm
D1 - Diametro foro ralla AE - GS37 mm
T - Altezza reggispinta18 mm
Dw - Diametro dei Corpi volventi7,5 mm
Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini35 mm
Dc - Diametro esterno gabbia a rullini62 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Gabbia a rulliniK81207T2
Ralla (Anello Interno) WSWS81207
Ralla (Anello Esterno) GSGS81207
Ea - Diametro esterno del rullo56 mm
Eb - Diametro interno del rullo39,8 mm
Peso0,235 kg
Peso gabbia a rullini0,065 kg
Peso Ralla WS0,085 kg
Peso Ralla GS0,085 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico54,5 kN
C0a - Capacità carico assiale statico139 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale17 kN
N lim - Velocità limite lub grasso1200 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio4900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI56 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE41 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm