Cuscinetti assiali completi

81208T2 - NTN

81208T2

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 812

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro foro ralla AI - WS40 mm
D - Diametro esterno ralla AE68 mm
d1 - Diametro esterno ralla AI - WS68 mm
D1 - Diametro foro ralla AE - GS42 mm
T - Altezza reggispinta19 mm
Dw - Diametro dei Corpi volventi9 mm
Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini40 mm
Dc - Diametro esterno gabbia a rullini68 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Gabbia a rulliniK81208T2
Ralla (Anello Interno) WSWS81208
Ralla (Anello Esterno) GSGS81208
Ea - Diametro esterno del rullo62,9 mm
Eb - Diametro interno del rullo43,7 mm
Peso0,265 kg
Peso gabbia a rullini0,085 kg
Peso Ralla WS0,09 kg
Peso Ralla GS0,09 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico74,5 kN
C0a - Capacità carico assiale statico190 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale23,2 kN
N lim - Velocità limite lub grasso1100 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio4400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI63 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE44 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm