Cuscinetti assiali completi

81211T2 - NTN

81211T2

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 812

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro foro ralla AI - WS55 mm
D - Diametro esterno ralla AE90 mm
d1 - Diametro esterno ralla AI - WS90 mm
D1 - Diametro foro ralla AE - GS57 mm
T - Altezza reggispinta25 mm
Dw - Diametro dei Corpi volventi11 mm
Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini55 mm
Dc - Diametro esterno gabbia a rullini90 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Gabbia a rulliniK81211T2
Ralla (Anello Interno) WSWS81211
Ralla (Anello Esterno) GSGS81211
Ea - Diametro esterno del rullo83,4 mm
Eb - Diametro interno del rullo60,1 mm
Peso0,61 kg
Peso gabbia a rullini0,19 kg
Peso Ralla WS0,21 kg
Peso Ralla GS0,21 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico121 kN
C0a - Capacità carico assiale statico340 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale41,5 kN
N lim - Velocità limite lub grasso830 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio3300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI83 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE61 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm