Cuscinetti assiali completi

81213T2 - NTN

81213T2

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 812

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro foro ralla AI - WS65 mm
D - Diametro esterno ralla AE100 mm
d1 - Diametro esterno ralla AI - WS100 mm
D1 - Diametro foro ralla AE - GS67 mm
T - Altezza reggispinta27 mm
Dw - Diametro dei Corpi volventi11 mm
Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini65 mm
Dc - Diametro esterno gabbia a rullini100 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Gabbia a rulliniK81213T2
Ralla (Anello Interno) WSWS81213
Ralla (Anello Esterno) GSGS81213
Ea - Diametro esterno del rullo93,3 mm
Eb - Diametro interno del rullo69,9 mm
Peso0,775 kg
Peso gabbia a rullini0,215 kg
Peso Ralla WS0,28 kg
Peso Ralla GS0,28 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico130 kN
C0a - Capacità carico assiale statico385 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale47 kN
N lim - Velocità limite lub grasso730 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio2900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI93 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE71 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm