Cuscinetti assiali completi

81214T2 - NTN

81214T2

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 812

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro foro ralla AI - WS70 mm
D - Diametro esterno ralla AE105 mm
d1 - Diametro esterno ralla AI - WS105 mm
D1 - Diametro foro ralla AE - GS72 mm
T - Altezza reggispinta27 mm
Dw - Diametro dei Corpi volventi11 mm
Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini70 mm
Dc - Diametro esterno gabbia a rullini105 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Gabbia a rulliniK81214T2
Ralla (Anello Interno) WSWS81214
Ralla (Anello Esterno) GSGS81214
Ea - Diametro esterno del rullo98,4 mm
Eb - Diametro interno del rullo75 mm
Peso0,815 kg
Peso gabbia a rullini0,225 kg
Peso Ralla WS0,295 kg
Peso Ralla GS0,295 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico134 kN
C0a - Capacità carico assiale statico410 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale50 kN
N lim - Velocità limite lub grasso680 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio2700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI98 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE76 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm