Cuscinetti assiali completi

81216 - NTN

81216

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 812

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro foro ralla AI - WS80 mm
D - Diametro esterno ralla AE115 mm
d1 - Diametro esterno ralla AI - WS115 mm
D1 - Diametro foro ralla AE - GS85 mm
T - Altezza reggispinta28 mm
Dw - Diametro dei Corpi volventi11 mm
Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini80 mm
Dc - Diametro esterno gabbia a rullini115 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Gabbia a rulliniK81216
Ralla (Anello Interno) WSWS81216
Ralla (Anello Esterno) GSGS81216
Ea - Diametro esterno del rullo108,4 mm
Eb - Diametro interno del rullo84,8 mm
Peso0,95 kg
Peso gabbia a rullini0,25 kg
Peso Ralla WS0,35 kg
Peso Ralla GS0,35 kg
Classe di precisioneP0
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico143 kN
C0a - Capacità carico assiale statico460 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale56 kN
N lim - Velocità limite lub grasso630 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio2500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI106 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE86 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm