Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 812
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro foro ralla AI - WS | 90 mm |
| D - Diametro esterno ralla AE | 135 mm |
| d1 - Diametro esterno ralla AI - WS | 135 mm |
| D1 - Diametro foro ralla AE - GS | 93 mm |
| T - Altezza reggispinta | 35 mm |
| Dw - Diametro dei Corpi volventi | 14 mm |
| Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini | 90 mm |
| Dc - Diametro esterno gabbia a rullini | 135 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1,1 mm |
| Gabbia a rullini | K81218J |
| Ralla (Anello Interno) WS | WS81218 |
| Ralla (Anello Esterno) GS | GS81218 |
| Ea - Diametro esterno del rullo | 126,7 mm |
| Eb - Diametro interno del rullo | 97,9 mm |
| Peso | 1,82 kg |
| Peso gabbia a rullini | 0,54 kg |
| Peso Ralla WS | 0,64 kg |
| Peso Ralla GS | 0,64 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 213 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 680 kN |
| Cua - Coefficiente limite carico assiale | 80 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 530 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub olio | 2100 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | da min - Diametro minimo spalla AI | 126 mm |
| Db max - Diametro massimo spalla AE | 97 mm |
| ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1 mm |