Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 812
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro foro ralla AI - WS | 150 mm |
| D - Diametro esterno ralla AE | 215 mm |
| T - Altezza reggispinta | 50 mm |
| Gabbia a rullini | K81230L1 |
| Ralla (Anello Interno) WS | WS81230 |
| Ralla (Anello Esterno) GS | GS81230 |
| Peso | 6,17 kg |

| PRESTAZIONI | | Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |