Cuscinetti assiali completi

87411 - NTN

87411

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 874

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro foro ralla AI - WS55 mm
D - Diametro esterno ralla AE120 mm
d1 - Diametro esterno ralla AI - WS120 mm
D1 - Diametro foro ralla AE - GS57 mm
T - Altezza reggispinta29 mm
Dw - Diametro dei Corpi volventi8 mm
Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini55 mm
Dc - Diametro esterno gabbia a rullini120 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Gabbia a rulliniK87411
Ralla (Anello Interno) WSWS87411
Ralla (Anello Esterno) GSGS87411
Ea - Diametro esterno del rullo116 mm
Eb - Diametro interno del rullo66 mm
Peso1,77 kg
Peso gabbia a rullini0,3 kg
Peso Ralla WS0,74 kg
Peso Ralla GS0,74 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico186 kN
C0a - Capacità carico assiale statico800 kN
N lim - Velocità limite lub grasso650 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio2600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI117 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE65 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm