Cuscinetti assiali completi

89311 - NTN

89311

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 893

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro foro ralla AI - WS55 mm
D - Diametro esterno ralla AE105 mm
d1 - Diametro esterno ralla AI - WS105 mm
D1 - Diametro foro ralla AE - GS57 mm
T - Altezza reggispinta30 mm
Dw - Diametro dei Corpi volventi9 mm
Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini55 mm
Dc - Diametro esterno gabbia a rullini105 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Gabbia a rulliniK89311
Ralla (Anello Interno) WSWS89311
Ralla (Anello Esterno) GSGS89311
Ea - Diametro esterno del rullo100,3 mm
Eb - Diametro interno del rullo63,9 mm
Peso1,27 kg
Peso gabbia a rullini0,24 kg
Peso Ralla WS0,52 kg
Peso Ralla GS0,52 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico158 kN
C0a - Capacità carico assiale statico570 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale69,5 kN
N lim - Velocità limite lub grasso730 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio2900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI100 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE64 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm