Cuscinetti assiali completi

89313 - NTN

89313

Cuscinetto a rullini, cuscinetto a rulli cilindrici, Serie 893

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro foro ralla AI - WS65 mm
D - Diametro esterno ralla AE115 mm
d1 - Diametro esterno ralla AI - WS115 mm
D1 - Diametro foro ralla AE - GS67 mm
T - Altezza reggispinta30 mm
Dw - Diametro dei Corpi volventi9 mm
Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini65 mm
Dc - Diametro esterno gabbia a rullini115 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Gabbia a rulliniK89313
Ralla (Anello Interno) WSWS89313
Ralla (Anello Esterno) GSGS89313
Ea - Diametro esterno del rullo110,3 mm
Eb - Diametro interno del rullo73,9 mm
Peso1,43 kg
Peso gabbia a rullini0,26 kg
Peso Ralla WS0,58 kg
Peso Ralla GS0,58 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico167 kN
C0a - Capacità carico assiale statico635 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale77,5 kN
N lim - Velocità limite lub grasso650 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio2600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI110 mm
Db max - Diametro massimo spalla AE74 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm