Gabbie a rullini

8E-KV10X14X108XS - NTN

8E-KV10X14X108XS

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore10 mm
Ew - Diametro rullo superiore14 mm
Bc - Larghezza della gabbia11 mm
Peso0,004 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico5,5 kN
C0r - Capacità carico statico5,45 kN
N lim - Velocità limite lub grasso19000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio28000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
b - Larghezza della guida11 mm