• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Astucci a rullini senza fondello

8Q-HMK2830/8A - NTN

8Q-HMK2830/8A

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, per carichi pesanti

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore28 mm
D - Diametro Esterno37 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno30 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoNon/No
Codice anello internoNo
Peso0,073 kg
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico35 kN
C0r - Capacità carico statico54,5 kN
N lim - Velocità limite lub grasso5500 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio8500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C