• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti cambio

AB.12458.S06 - SNR

Riferimento AB.12458.S06

Una gamma completa di CUSCINETTI SCIOLTI CAMBIO, di qualità d'origine, frutto del know-how in Primo Impianto di NTN-SNR.

Questo prodotto sostituisce i seguenti riferimenti:
  • AB.12458.S03 - SNR
  • AB.12458 S05 - SNR

Il kit contiene le seguenti referenze

  • AB.12458.S06

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Gearbox)15 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)100 mm
External diameter 1 (Gearbox)130 mm
Codice del cambioJB1
Weight0,402 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaNissan38440-00QAARenault7703090417Renault7703090549

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneCitroenC4C404/1992 => 10/1995--CitroenSAXOSAXO 103/1996 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 203/1996 => 11/2003--DaciaLOGANLOGAN09/2006 => 12/2009--DaciaLOGANLOGAN I08/2004 => 10/2012--DaciaSANDEROSANDERO01/2009 => 09/2012--DaciaSANDEROSANDERO I05/2008 => 09/2012--DaciaSOLENZASOLENZA03/2003 => 02/2005--NissanKUBISTARKUBISTAR08/2003 => 03/2006--NissanKUBISTARKUBISTAR I08/2003 => 10/2009--Renault111106/1982 => 06/1989--Renault191906/1988 => 10/1995--Renault1919 106/1988 => 03/1992--Renault1919 204/1992 => 10/1995--Renault2121 105/1988 => 02/1993--Renault2121 204/1989 => 03/1993--Renault5505/1987 => 11/1996--Renault9909/1981 => 11/1988--RenaultCLIOCLIO05/1990 => 10/2008--RenaultCLIOCLIO I05/1990 => 01/1998--RenaultCLIO IICLIO II02/1998 => 11/2012--RenaultEXPRESSEXPRESS02/1986 => 08/1991--RenaultEXPRESSEXPRESS I08/1985 => 01/2003--RenaultKANGOOKANGOO11/1999 => 11/2007--RenaultKANGOOKANGOO I08/1997 => 11/2007--RenaultKANGOOKANGOO II02/2003 => 11/2007--RenaultLAGUNALAGUNA12/1994 => 11/2000--RenaultLAGUNALAGUNA I12/1993 => 11/2000--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 01/2005--RenaultLOGAN ILOGAN I01/2009 => 10/2012--RenaultMEGANEMEGANE08/2002 => 09/2008--RenaultMEGANE IMEGANE I10/1995 => 03/2003--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009--RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 11/2007--RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 11/2007--RenaultRAPIDRAPID09/1993 => 09/1998--RenaultSANDEROSANDERO I05/2008 => 09/2012--RenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY05/2008 => 09/2012--RenaultSCENICSCENIC08/1999 => 03/2003--RenaultSCENICSCENIC II04/2003 => 08/2006--RenaultSUPER 5SUPER 506/1984 => 11/1996--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL03/2001 => 10/2008--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I12/2000 => 11/2012--RenaultTWINGOTWINGO I02/1993 => 07/2004--RenaultTWINGOTWINGO II06/2007 => 11/2011--