• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti cambio

AB.12533.S01 - SNR

Riferimento AB.12533.S01

Cuscinetto radiale rigido a sfere, gabbia in lamiera, aperto

Una gamma completa di CUSCINETTI SCIOLTI CAMBIO, di qualità d'origine, frutto del know-how in Primo Impianto di NTN-SNR.

Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento:
  • AB.12533 - SNR

Il kit contiene le seguenti referenze

  • AB.12533.S01

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight0,23 kg
Diametro interno 124 mm
Larghezza 117 mm
Diametro esterno 162 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaFiat46794118

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAlfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 11/2010--Fiat500500 II06/2007 => 05/2012--FiatALBEAALBEA03/2002 => 11/2006--FiatBRAVABRAVA I05/1995 => 02/2002--FiatBRAVOBRAVO I05/1995 => 02/2002--FiatBRAVO IIBRAVO II01/2007 => 11/2009--FiatCINQUECENTOCINQUECENTO09/1994 => 01/1998--FiatDOBLODOBLO I09/2000 => 12/2010--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 12/2007--FiatIDEAIDEA 109/2003 => 12/2011--FiatIDEAIDEA 209/2003 => 12/2011--FiatMAREAMAREA06/1996 => 08/2002--FiatPALIOPALIO05/1999 => 08/2002--FiatPALIOPALIO 102/2001 => 08/2002--FiatPANDAPANDA II08/2003 => 07/2010--FiatPUNTOPUNTO I06/1993 => 08/1999--FiatPUNTOPUNTO II06/1999 => 07/2009--FiatSEICENTOSEICENTO02/1998 => 07/2005--FiatSIENASIENA03/2002 => 11/2006--FiatSTILOSTILO08/2001 => 12/2007--FiatUNOUNO 109/1989 => 11/1993--FiatUNOUNO 209/1989 => 11/2010--LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 11/2012--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 11/2012--LanciaYY III10/1995 => 08/2003--LanciaY10Y10 I12/1988 => 09/1995--LanciaY10Y10 II12/1988 => 09/1995--LanciaYPSILONYPSILON IV09/2003 => --LanciaYPSILONYPSILON V04/2011 => --