• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

TESTER DI TENSIONE PER CINGHIE (in HERTZ) - CLA

TESTER DI TENSIONE PER CINGHIE  (in HERTZ)

TESTER DI TENSIONE PER CINGHIE (in HERTZ) - CLA

Outillage Powertrain

AC5099

 

Rileva la tensione in Hertz di tutte le cinghie di distribuzione e cinghie ausiliare.

2 microfoni: possono essere utilizzati in un ambiente rumoroso.

 

Caratteristiche tecniche:
- multi marca
- misura da 30 a 520Hz
- precisione ± 1Hz da 0 a 100Hz e 1% se > 100Hz
- alimentazione batteria 9V
- tempo medio calcolo 30 secondi max.
- autonomia della batteria 50h di utilizzo
- spegnimento automatico dopo 120 secondi
- catalogo con informazioni del produttore SA5099 in dotazione

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Warranty period (years)2
Weight1,2 kg