Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 130 mm |
| d - Diametro interno | 140 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 68 mm |
| B4 - Lunghezza complessiva di smontaggio | 73 mm |
| G -Designazione di filettatura | M150X2 |
| IG - Lunghezza di filettatura del manicotto | 14 mm |
| Peso | 1,55 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 23028 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Designazione dado associato | KM30 |
| Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MB26 |
| Designazione dado | KM26 |