Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 35 mm |
| d - Diametro interno | 40 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 29 mm |
| B4 - Lunghezza complessiva di smontaggio | 32 mm |
| G -Designazione di filettatura | M45X1.5 |
| IG - Lunghezza di filettatura del manicotto | 6 mm |
| Peso | 0,09 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 21308, 22208, 1308, 2208 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Designazione dado associato | KM9 |
| Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MB7 |
| Designazione dado | KM7 |