Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 40 mm |
| d - Diametro interno | 45 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 31 mm |
| B4 - Lunghezza complessiva di smontaggio | 34 mm |
| G -Designazione di filettatura | M50X1.5 |
| IG - Lunghezza di filettatura del manicotto | 6 mm |
| Peso | 0,11 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 21309, 22209, 1309, 2209 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Designazione dado associato | KM10 |
| Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MB8 |
| Designazione dado | KM8 |