Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 170 mm |
| d - Diametro interno | 180 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 116 mm |
| B4 - Lunghezza complessiva di smontaggio | 122 mm |
| G -Designazione di filettatura | M190X3 |
| IG - Lunghezza di filettatura del manicotto | 19 mm |
| G1 - Designazione fori filettati per iniezione olio | - |
| Peso | 3,77 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 23136 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Designazione dado associato | KM38 |
| Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MB34 |
| Designazione dado | KM34 |
| Designazione dado idraulico associato | HMV38 EBF |