Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
Prodotti collegati a
CARATTTERISTICHE TECNICHE | Marchio | SNR |
d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 190 mm |
d - Diametro interno | 200 mm |
B1 - Lunghezza manicotto | 134 mm |
B4 - Lunghezza complessiva di smontaggio | 140 mm |
G -Designazione di filettatura | Tr220X4 |
IG - Lunghezza di filettatura del manicotto | 21 mm |
G1 - Designazione fori filettati per iniezione olio | - |
Peso | 5,55 kg |
CARATTERISTICHE TECNICHE | Cuscinetto associato | 23140 |
Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |
CROSS SELLING | Designazione dado associato | HM44T |
Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MB38 |
Designazione dado | KM38 |
Designazione dado idraulico associato | HMV44 EBF |