Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 70 mm |
| d - Diametro interno | 75 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 68 mm |
| B4 - Lunghezza complessiva di smontaggio | 72 mm |
| G -Designazione di filettatura | M80X2 |
| IG - Lunghezza di filettatura del manicotto | 12 mm |
| Peso | 0,48 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 22315, 2315 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Designazione dado associato | KM16 |
| Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MB14 |
| Designazione dado | KM14 |
| Designazione dado idraulico associato | HMV16 EBF |