Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 75 mm |
| d - Diametro interno | 80 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 71 mm |
| B4 - Lunghezza complessiva di smontaggio | 75 mm |
| G -Designazione di filettatura | M90X2 |
| IG - Lunghezza di filettatura del manicotto | 12 mm |
| Peso | 0,6 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 22316, 2316 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Designazione dado associato | KM18 |
| Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MB15 |
| Designazione dado | KM15 |
| Designazione dado idraulico associato | HMV18 EBF |