Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 80 mm |
| d - Diametro interno | 85 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 74 mm |
| B4 - Lunghezza complessiva di smontaggio | 78 mm |
| G -Designazione di filettatura | M95X2 |
| IG - Lunghezza di filettatura del manicotto | 13 mm |
| Peso | 0,67 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 22317, 2317 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Designazione dado associato | KM19 |
| Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MB16 |
| Designazione dado | KM16 |
| Designazione dado idraulico associato | HMV19 EBF |