Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 85 mm |
| d - Diametro interno | 90 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 79 mm |
| B4 - Lunghezza complessiva di smontaggio | 83 mm |
| G -Designazione di filettatura | M100X2 |
| IG - Lunghezza di filettatura del manicotto | 14 mm |
| Peso | 0,78 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 22318, 2318 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Designazione dado associato | KM20 |
| Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MB17 |
| Designazione dado | KM17 |
| Designazione dado idraulico associato | HMV20 EBF |