Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 125 mm |
| d - Diametro interno | 130 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 67 mm |
| B4 - Lunghezza complessiva di smontaggio | 71 mm |
| G -Designazione di filettatura | M140X2 |
| IG - Lunghezza di filettatura del manicotto | 14 mm |
| Peso | 0,93 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 23026 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Designazione dado associato | KM28 |
| Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MB24 |
| Designazione dado | KM24 |
| Designazione dado idraulico associato | HMV28 EBF |