Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 50 mm |
| d - Diametro interno | 55 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 37 mm |
| B4 - Lunghezza complessiva di smontaggio | 40 mm |
| G -Designazione di filettatura | M60X2 |
| IG - Lunghezza di filettatura del manicotto | 7 mm |
| Peso | 0,16 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 21311, 22211, 1311, 2211 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Designazione dado associato | KM12 |
| Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MB10 |
| Designazione dado | KM10 |
| Designazione dado idraulico associato | HMV12 EBF |