Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 95 mm |
| d - Diametro interno | 100 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 64 mm |
| B4 - Lunghezza complessiva di smontaggio | 68 mm |
| G -Designazione di filettatura | M110X2 |
| IG - Lunghezza di filettatura del manicotto | 11 mm |
| Peso | 0,65 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 23120 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Designazione dado associato | KM22 |
| Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MB19 |
| Designazione dado | KM19 |
| Designazione dado idraulico associato | HMV22 EBF |