Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d1 - Diametreo alesaggio manicotto 115 mm d - Diametro interno 120 mm B1 - Lunghezza manicotto 75 mm B4 - Lunghezza complessiva di smontaggio 79 mm G -Designazione di filettatura M130X2 IG - Lunghezza di filettatura del manicotto 12 mm Peso 0,95 kg
CARATTERISTICHE TECNICHE Cuscinetto associato 22224, 23124 Tipo di alesaggio Conique 1:12
CROSS SELLING Designazione dado associato KM26 Riferimento dispositivo bloccaggio associato MB22 Designazione dado KM22 Designazione dado idraulico associato HMV26 EBF