Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d1 - Diametreo alesaggio manicotto 95 mm d - Diametro interno 100 mm B1 - Lunghezza manicotto 59 mm B4 - Lunghezza complessiva di smontaggio 63 mm G -Designazione di filettatura M110X2 IG - Lunghezza di filettatura del manicotto 10 mm Peso 0,59 kg
CARATTERISTICHE TECNICHE Cuscinetto associato 21320, 22220, 1320, 2220 Tipo di alesaggio Conique 1:12
CROSS SELLING Designazione dado associato KM22 Riferimento dispositivo bloccaggio associato MB19 Designazione dado KM19 Designazione dado idraulico associato HMV22 EBF