Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d1 - Diametreo alesaggio manicotto 105 mm d - Diametro interno 110 mm B1 - Lunghezza manicotto 63 mm B4 - Lunghezza complessiva di smontaggio 67 mm G -Designazione di filettatura M120X2 IG - Lunghezza di filettatura del manicotto 12 mm Peso 0,71 kg
CARATTERISTICHE TECNICHE Cuscinetto associato 21322, 1322, 2222 Tipo di alesaggio Conique 1:12
CROSS SELLING Designazione dado associato KM24 Riferimento dispositivo bloccaggio associato MB21 Designazione dado KM21 Designazione dado idraulico associato HMV24 EBF