Bussola di smontaggio

AOH24060G - SNR

AOH24060G

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d1 - Diametreo alesaggio manicotto280 mm
d - Diametro interno300 mm
B1 - Lunghezza manicotto184 mm
B4 - Lunghezza complessiva di smontaggio202 mm
G -Designazione di filettaturaTr320X5
IG - Lunghezza di filettatura del manicotto24 mm
G1 - Designazione fori filettati per iniezione olioG1/8
IG1 - Lunghezza filettatura fori iniezione olio12 mm
a - Distanza alesaggio dei fori d'iniezione dell'olio6,5 mm
Peso16,4 kg
undefined
CARATTERISTICHE TECNICHE
Cuscinetto associato24060
Tipo di alesaggioConique 1:30
CROSS SELLING
Designazione dado associatoHM3164
Riferimento dispositivo bloccaggio associatoMB56
Designazione dadoHM56T
Designazione dado idraulico associatoHMV64 EBF