Bussola di smontaggio

AOH3044G - SNR

AOH3044G

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d1 - Diametreo alesaggio manicotto200 mm
d - Diametro interno220 mm
B1 - Lunghezza manicotto111 mm
B4 - Lunghezza complessiva di smontaggio117 mm
G -Designazione di filettaturaTr230X4
IG - Lunghezza di filettatura del manicotto20 mm
G1 - Designazione fori filettati per iniezione olioG1/8
IG1 - Lunghezza filettatura fori iniezione olio12 mm
a - Distanza alesaggio dei fori d'iniezione dell'olio6,5 mm
Peso7,29 kg
undefined
CARATTERISTICHE TECNICHE
Cuscinetto associato23044
Tipo di alesaggioConique 1:12
CROSS SELLING
Designazione dado associatoHM46T
Riferimento dispositivo bloccaggio associatoMB40
Designazione dadoKM40
Designazione dado idraulico associatoHMV46 EBF