Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d1 - Diametreo alesaggio manicotto | 570 mm |
| d - Diametro interno | 600 mm |
| B1 - Lunghezza manicotto | 413 mm |
| B4 - Lunghezza complessiva di smontaggio | 439 mm |
| G -Designazione di filettatura | Tr630X6 |
| IG - Lunghezza di filettatura del manicotto | 38 mm |
| G1 - Designazione fori filettati per iniezione olio | G1/4 |
| IG1 - Lunghezza filettatura fori iniezione olio | 15 mm |
| a - Distanza alesaggio dei fori d'iniezione dell'olio | 9 mm |
| Peso | 116 kg |

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | Cuscinetto associato | 241/600 |
| Tipo di alesaggio | Conique 1:30 |
| CROSS SELLING | | Designazione dado associato | HM31/630 |
| Riferimento dispositivo bloccaggio associato | MS30/560 |
| Designazione dado | HM30/560 |
| Designazione dado idraulico associato | HMV126 EBF |