Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | NTN |
Dp - Diametro esterno | 155 mm |
Dp1 - diametro foro ralla AS | 120 mm |
S - Spessore ralla AS | 1 mm |
Peso Ralla AS | 0,059 kg |
PRESTAZIONI | |
---|---|
Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |