Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini 12 mm Dc - Diametro esterno gabbia a rullini 26 mm Dw - Diametro dei Corpi volventi 2 mm Anello del cuscinetto (ralla) AS AS1101 Ralla (Anello Interno) WS WS81101 Ralla (Anello Esterno) GS GS81101 Ea - Diametro esterno del rullo 23,7 mm Eb - Diametro interno del rullo 14,3 mm Peso gabbia a rullini 0,003 kg
PRESTAZIONI Ca - Capacità carico assiale dinamico 9,85 kN C0a - Capacità carico assiale statico 28,9 kN Cua - Coefficiente limite carico assiale 3,5 kN N lim - Velocità limite lub grasso 3300 tr/min N lim - Velocità limite lub olio 13000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C