Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini | 17 mm |
| Dc - Diametro esterno gabbia a rullini | 30 mm |
| Dw - Diametro dei Corpi volventi | 2 mm |
| Anello del cuscinetto (ralla) AS | AS1103 |
| Ralla (Anello Interno) WS | WS81103 |
| Ralla (Anello Esterno) GS | GS81103 |
| Ea - Diametro esterno del rullo | 28,5 mm |
| Eb - Diametro interno del rullo | 19,2 mm |
| Peso gabbia a rullini | 0,004 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 11,9 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 39,5 kN |
| Cua - Coefficiente limite carico assiale | 4,8 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 2500 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub olio | 10000 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |