Gabbia di cuscinetti assiali a rullini

AXK1110 - NTN

AXK1110

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini50 mm
Dc - Diametro esterno gabbia a rullini70 mm
Dw - Diametro dei Corpi volventi3 mm
Anello del cuscinetto (ralla) ASAS1110
Ralla (Anello Interno) WSWS81110
Ralla (Anello Esterno) GSGS81110
Ea - Diametro esterno del rullo67,4 mm
Eb - Diametro interno del rullo55,5 mm
Peso gabbia a rullini0,024 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico31,5 kN
C0a - Capacità carico assiale statico143 kN
Cua - Coefficiente limite carico assiale17,4 kN
N lim - Velocità limite lub grasso1000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio3900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C