Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN Dc1 - Diametro foro gabbia a rullini 75 mm Dc - Diametro esterno gabbia a rullini 100 mm Dw - Diametro dei Corpi volventi 4 mm Anello del cuscinetto (ralla) AS AS1115 Ralla (Anello Interno) WS WS81115 Ralla (Anello Esterno) GS GS81115 Ea - Diametro esterno del rullo 96,4 mm Eb - Diametro interno del rullo 80,5 mm Peso gabbia a rullini 0,061 kg
PRESTAZIONI Ca - Capacità carico assiale dinamico 55 kN C0a - Capacità carico assiale statico 266 kN Cua - Coefficiente limite carico assiale 32,5 kN N lim - Velocità limite lub grasso 700 tr/min N lim - Velocità limite lub olio 2700 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C