• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Reggispinta frizione

BAC377.02 - NTN

BAC377.02

BAC377.02 - NTN

Reggispinta frizione

Grazie alla sua esperienza di produttore in Primo Impianto presso i maggiori costruttori autmobilistici con i suoi REGGISPINTA FRIZIONE meccanici, NTN-SNR garantisce in Ricambi Auto lo stesso livello di qualità richiesto in Primo Impianto.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Reggispinta frizione

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Clutch Release)33 mm
External diameter 2 (Clutch Release Bearing)35 mm
Weight0,235 kg
External diameter 1 (Clutch Release Bearing)70 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaSuzuki09269-33001Suzuki09269-33002Suzuki09269-33003Suzuki09269-33004Suzuki09269-33005Santana, Suzuki, Subaru23265-70C00Suzuki23265-77D00Suzuki, Santana23265-84C00Suzuki23265-85200

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneSubaruJustyJUSTY II03/2001 => 09/2003--SubaruJustyJusty09/1995 => 09/2003--SuzukiBalenoBALENO I03/1995 => 11/2001--SuzukiLIANALIANA05/2001 => 12/2005--SuzukiLIANALIANA 105/2001 => 12/2005--SuzukiLIANALIANA 205/2001 => 12/2005--SuzukiS413S41312/1985 => 11/2003--SuzukiSamuraiSAMURAI 112/1985 => 11/2003--SuzukiSamuraiSAMURAI 212/1994 => 11/2003--SuzukiSWIFT IIISWIFT III03/2006 => 08/2011--SuzukiSamuraiSamurai12/1994 => 11/2003--SuzukiSidekickSidekick08/1989 => 02/1998--SuzukiSwiftSwift12/1989 => 02/1992--SuzukiVitaraVITARA I09/1988 => 02/1998--SuzukiX90X9010/1995 => 11/199--