Boccola a sfere standard chiusa

BB120AUU - SNR

BB120AUU

Le boccole a sfere chiuse permettono movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato a sbalzo.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBE
Categoria bussole a sferaStandard ball bushings, closed
StandardJIS dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio100Cr6
Materiale gabbiaSt15
Lubrificazione inizialeNon/No
d - Diametro interno120 mm
d - Tolleranza diametro interno0/-0.020
D - Diametro Esterno180 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,025
L - Lunghezza200 mm
L - Tolleranza di lunghezza0/-0,4
L1158,6 mm
Tolleranza L10/-0,4
D1 - Diametro175 mm
L24,15 mm
Numero di sfere8
Peso0,042 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin24,571 kN
Cmax31,451 kN
C0min40 kN
C0max51,2 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento110 °C