Boccola a sfere standard chiusa

BB13AUU - SNR

BB13AUU

Le boccole a sfere chiuse permettono movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato a sbalzo.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBE
Categoria bussole a sferaStandard ball bushings, closed
StandardJIS dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio100Cr6
Materiale gabbiaX5CrNi18-10
Lubrificazione inizialeNon/No
d - Diametro interno13 mm
d - Tolleranza diametro interno0/-0,009
D - Diametro Esterno23 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,013
L - Lunghezza32 mm
L - Tolleranza di lunghezza0/-0,2
L123 mm
Tolleranza L10/-0,2
D1 - Diametro22 mm
L21,3 mm
Numero di sfere4
Peso0,049 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin0,421 kN
Cmax0,595 kN
C0min0,784 kN
C0max1,109 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento110 °C