Boccola a sfere standard chiusa

BB25UU - SNR

BB25UU

Le boccole a sfere chiuse permettono movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato a sbalzo.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBE
Categoria bussole a sferaStandard ball bushings, closed
StandardJIS dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio100Cr6
Materiale gabbiaPA
Lubrificazione inizialeNon/No
d - Diametro interno25 mm
d - Tolleranza diametro interno0/-0,010
D - Diametro Esterno40 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,016
L - Lunghezza59 mm
L - Tolleranza di lunghezza0/-0,3
L141 mm
Tolleranza L10/-0,3
D1 - Diametro38 mm
L21,85 mm
Numero di sfere6
Peso0,24 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin1,073 kN
Cmax1,373 kN
C0min1,57 kN
C0max2,01 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento80 °C