Boccola a sfere standard chiusa

BB40AUU - SNR

BB40AUU

Le boccole a sfere chiuse permettono movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato a sbalzo.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBE
Categoria bussole a sferaStandard ball bushings, closed
StandardJIS dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio100Cr6
Materiale gabbiaRSt34-2
Lubrificazione inizialeNon/No
d - Diametro interno40 mm
d - Tolleranza diametro interno0/-0,012
D - Diametro Esterno60 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,019
L - Lunghezza80 mm
L - Tolleranza di lunghezza0/-0,3
L160,5 mm
Tolleranza L10/-0,3
D1 - Diametro57 mm
L22,1 mm
Numero di sfere6
Peso0,654 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin2,357 kN
Cmax3,017 kN
C0min4,02 kN
C0max5,146 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento110 °C