Boccola a sfere standard chiusa

BB8SUU - SNR

BB8SUU

Le boccole a sfere chiuse permettono movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato a sbalzo.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBE
Categoria bussole a sferaStandard ball bushings, closed
StandardJIS dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio100Cr6
Materiale gabbiaPA
Lubrificazione inizialeNon/No
d - Diametro interno8 mm
d - Tolleranza diametro interno0/-0,009
D - Diametro Esterno15 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,011
L - Lunghezza17 mm
L - Tolleranza di lunghezza0/-0,2
L111,5 mm
Tolleranza L10/-0,2
D1 - Diametro14,3 mm
L21,1 mm
Numero di sfere4
Peso0,011 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin0,153 kN
Cmax0,216 kN
C0min0,216 kN
C0max0,305 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento80 °C