Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Le boccole a sfere aperte utilizzano alberi in acciaio supportati e temprati per ridurre la deflessione per un movimento lineare preciso e a basso attrito.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR Tipo di design BBE-OP Categoria bussole a sfera Standard ball bushings, open Standard ISO dimension Numero di tenute 2 Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio 100Cr6 Materiale gabbia RSt34-2 Lubrificazione iniziale Non/No d - Diametro interno 12 mm d - Tolleranza diametro interno 0,008/0 D - Diametro Esterno 22 mm D - Tolleranza diametro esterno 0/-0,009 L - Lunghezza 32 mm L - Tolleranza di lunghezza 0/-0,2 L1 22,9 mm Tolleranza L1 0/-0,2 D1 - Diametro 21 mm L2 1,3 mm E 7,5 mm Alpha 78 ° Numero di sfere 3 Peso 0,035 kg
PRESTAZIONI Cmin 0,416 kN Cmax 0,416 kN C0min 0,784 kN C0max 0,784 kN Crev per OP 266.24 C0rev per OP 501.76 Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 110 °C