Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Le boccole a sfere aperte utilizzano alberi in acciaio supportati e temprati per ridurre la deflessione per un movimento lineare preciso e a basso attrito.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR Tipo di design BBE-OP Categoria bussole a sfera Standard ball bushings, open Standard ISO dimension Numero di tenute 2 Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio 100Cr6 Materiale gabbia RSt34-2 Lubrificazione iniziale Non/No d - Diametro interno 20 mm d - Tolleranza diametro interno 0,009/-0,001 D - Diametro Esterno 32 mm D - Tolleranza diametro esterno 0/-0,011 L - Lunghezza 45 mm L - Tolleranza di lunghezza 0/-0,2 L1 31,5 mm Tolleranza L1 0/-0,2 D1 - Diametro 30,3 mm L2 1,6 mm E 10 mm Alpha 60 ° Numero di sfere 4 Peso 0,084 kg
PRESTAZIONI Cmin 0,877 kN Cmax 0,877 kN C0min 1,37 kN C0max 1,37 kN Crev per OP 473.58 C0rev per OP 739.8 Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 110 °C